Johdonpääteholkit kela

Til.nro: AS 4051546

Muovikauluksella.

Til.nro:
AS 4051546
Tuotekuvaus
Muovikaulus.
Tekniset tiedot
Lämmönkestävyys 105 °C
Materiaali
E-Cu, galvanoitu, sinkitty
Muovikaulukset: polypropeeni
Väri
punainen
Pituus
10 mm
AWG
18
Sisähalkaisija
3,5 mm
Halkaisijalle
1 mm²
DIN-värikoodi
Kyllä
Multinorm
Kyllä
Ohje
UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa.
Toimitusmuoto
kela
Pakkausyksikkö
4 000 kpl
Tullitariffinimike
85369010
EAN
4028177937949
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Tuotekuvaus
Wire end ferrules 1.0 mm² x 10 mm AWG 18 multinorm, packs of 4,000 pc(s)., colour: red, delivery form: on belt (in accordance with the DIN colour code), 1.0 mm²
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)