Johdonpääteholkit kela

Til.nro: AS 4051598

Muovikauluksella.

Til.nro:
AS 4051598
Tuotekuvaus
Muovikaulus.
Tekniset tiedot
Lämmönkestävyys 105 °C
Materiaali
E-Cu, galvanoitu, sinkitty
Muovikaulukset: polypropeeni
Väri
oranssi
Pituus
10 mm
AWG
20
Sisähalkaisija
2,6 mm
Rittalin värikoodi
Kyllä
Halkaisijalle
0,5 mm²
Ohje
UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa.
Normit
AEH DIN 46228
Toimitusmuoto
kela
Pakkausyksikkö
5 000 kpl
Nettopaino
5 kg
Bruttopaino
0,589 kg
Tullitariffinimike
85369010
EAN
4028177938663
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Tuotekuvaus
Wire end ferrules 0.5 mm² x 10 mm AWG 20, packs of 5,000 pc(s)., colour: orange, delivery form: on belt (in accordance with the Rittal colour code)
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)