Johdonpääteholkit kela

Til.nro: AS 4051601

Muovikauluksella.

Til.nro:
AS 4051601
Tuotekuvaus
Muovikaulus.
Tekniset tiedot
Lämmönkestävyys 105 °C
Materiaali
E-Cu, galvanoitu, sinkitty
Muovikaulukset: polypropeeni
Väri
keltainen
Pituus
8 mm
AWG
18
Sisähalkaisija
3 mm
Rittalin värikoodi
Kyllä
Halkaisijalle
1 mm²
Ohje
UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa.
Normit
AEH DIN 46228
Toimitusmuoto
kela
Pakkausyksikkö
5 000 kpl
Nettopaino
5 kg
Bruttopaino
0,645 kg
Tullitariffinimike
85369010
EAN
4028177920033
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Tuotekuvaus
Wire end ferrules for crimping machines, 1 mm², AWG 18, 8 mm, yellow, on belt, 5000 pc(s).
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
UR