Ruuvitaltat eristetty

Til.nro: AS 4052122

Ohuella ja pitkällä kahvalla varustettu eristetty ruuvimeisseli.

Til.nro:
AS 4052122
Rakenne
Suojaeristetty 1 000 V
Pozidrive-ristikantaan
Tuotekuvaus
Ohuella ja pitkällä kahvalla varustettu eristetty ruuvimeisseli.
Hyödyt
Vähäinen voimantarve ergonomisesti muotoillun kahvan ansiosta
Kahvan päässä rullasuojus ja selkeä ruuvimerkintä
Mustat, kiillotetut teräpäät tarkkuuden ja sopivuuden säilyttämiseksi
Kahva 30 % ja eristys 50 % ohuempi kuin muissa vastaavissa työkaluissa
Kahvan ihanteellinen käteensopivuus mahdollistaa korkeamman vääntömomentin ja pidemmän, väsymättömän työskentelyn
Materiaali
Terä: Kromi-molybdeeni-vanadium-pinnoite
Sisäkahva: kovamuovia
Kahvan runko: elastinen, erittäin joustava muovi
Väri
Kahva: Antrasiitti ja Rittal Power Pink
Terän Ø
6 mm
Terän pituus
100 mm
Kärki
PZ 2
Kahvan Ø
27 mm
Kahvan pituus
115 mm
Normit
IEC 60 900
Pakkausyksikkö
3 kpl
Tullitariffinimike
82054000
EAN
4028177807266
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
Tuotekuvaus
Screwdriver insulated PZ