Teollisuuskärkisarja akkuruuvinvääntimeen pitkällä varrella

Til.nro: AS 4053410

Tarkasti valmistettu ruuvaustyökalu pitkällä varrella teollisuuskäyttöön.

Til.nro:
AS 4053410
Tuotekuvaus
Tarkasti valmistettu ruuvaustyökalu pitkällä varrella teollisuuskäyttöön.
Hyödyt
Vankka säilytyskotelo
Turvallinen säilytys
Tekniset tiedot
Työkalujen sopivuus E 6,3 (¼")
Materiaali
Korkealaatuinen erityistyökaluteräs
Toimitus
Kuuden kärjen sarja
Säilytyskotelo
Kärki
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 30
TX 40
Pituus
73 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,09 kg
Bruttopaino
0,099 kg
Tullitariffinimike
82079030
EAN
4028177807563
ETIM 9
EC002120
ETIM 8
EC002120
ECLASS 8.0
21044204
Tuotekuvaus
Industrial bit set for cordless screwdriver with long shaft