- Til.nro:
- AS 4052014
- Rakenne
- talttapääruuveille
- Tuotekuvaus
- Ergonominen ruuvitaltta, joka sopii ihanteellisesti käteen ja vähentää voiman tarvetta.
- Hyödyt
- Kahvan päässä rullasuojus ja selkeä ruuvimerkintä
- Mustat, kiillotetut teräpäät tarkkuuden ja sopivuuden säilyttämiseksi
- Kahvan ihanteellinen käteensopivuus mahdollistaa korkeamman vääntömomentin ja pidemmän, väsymättömän työskentelyn
- Materiaali
- Terä: Kromi-molybdeeni-vanadium-pinnoite
Sisäkahva: kovamuovia
Kahvan runko: elastinen, erittäin joustava muovi
- Väri
- Kahva: Antrasiitti ja Rittal Power Pink
- Terän Ø
- 7 mm
- Terän pituus
- 175 mm
- Terä (leveys x paksuus)
- 8 x 1,2 mm
- Kärki
- SL
- Kahvan Ø
- 39 mm
- Kahvan pituus
- 112 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,13 kg
- Bruttopaino
- 0,138 kg
- Tullitariffinimike
- 82054000
- EAN
- 4028177807082
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000158
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Tuotekuvaus
-
Screwdriver uninsulated SL 8 x 1,2