Varaterä kuorintapihdeille

Til.nro: AS 4054510

Vaihdettavat terät johtimille eri poikkipinta-aloilla. Soveltuu myös erikoiseristyksiin.

Til.nro:
AS 4054510
Tuotekuvaus
Vaihdettavat terät johtimille eri poikkipinta-aloilla. Soveltuu myös erikoiseristyksiin.
Väri
sininen
Sopii tilausnumerolle
4054.310
Halkaisijalle
0,1 ‐ 4 mm²
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,01 kg
Bruttopaino
0,015 kg
Tullitariffinimike
82032000
EAN
4028177807785
ETIM 9
EC001509
ETIM 8
EC001509
ECLASS 8.0
21043711
Tuotekuvaus
Replacement blade for stripping tool 0,1 - 4mm²