Siirtoleukapihdit

Til.nro: AS 4054900

Avaimen leveydelle 10–36 mm.

Til.nro:
AS 4054900
Tuotekuvaus
Avaimen leveydelle 10–36 mm.
Hyödyt
Ergonomisesti muotoiltu kahva kestää käyttöä, liukumaton pinta.
Tasaiset sivut ehkäisevät yleisiä vaurioita, joita jakoavain ja putkipihdit aiheuttavat ruuveille/muttereille
QuickSnap-räikkäsyöttö työkappaleen nopeaan mukautukseen ilman painonappia
Vankka, läpikulkeva nivel
Materiaali
Korkealaatuinen erityistyökaluteräs
Pintakäsittely
Matta, kromattu
Väri
Kahva: Antrasiitti ja Rittal Power Pink
Mitat
Pituus: 260 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,4 kg
Bruttopaino
0,419 kg
Tullitariffinimike
82032000
EAN
4028177807891
ECLASS 8.0
21043809
Tuotekuvaus
Slip-joint wrench w. fast adjustment