Puristuspihdit kaapelikengille

Til.nro: AS 4054020

Eristämättömien kaapelikenkien muokkaukseen

Til.nro:
AS 4054020
Rakenne
käännetty
Tuotekuvaus
Eristämättömien kaapelikenkien muokkaukseen.
Hyödyt
Irrotettava pakkolukitus
Optimoidun vipukäännön ansiosta tarvitaan vain vähän käyttövoimaa myös suuremmilla halkaisijoilla
Materiaali
Korkealaatuinen erityistyökaluteräs
Pintakäsittely
Matta, kromattu
Väri
Kahva: Antrasiitti ja Rittal Power Pink
Puristus
Lovettu puristin
Mitat
Korkeus: 59 mm
Pituus: 198 mm
AWG
20 ‐ 14
Halkaisijalle
0,5 ‐ 2,5 mm²
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,429 kg
Bruttopaino
0,439 kg
Tullitariffinimike
82032000
EAN
4028177807624
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Tuotekuvaus
Crimping plier 0.34 - 2.5 mm², indent