Varaterä kuorintatyökaluille

Til.nro: AS 4054520

Käytännölliset ja helposti vaihdettavat vaihtoterät johdinten kuorintaan.

Til.nro:
AS 4054520
Tuotekuvaus
Käytännölliset ja helposti vaihdettavat vaihtoterät johdinten kuorintaan.
Sopii tilausnumerolle
4054.400
Kaapelin läpimitalle
2,5 ‐ 11 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,003 kg
Bruttopaino
0,008 kg
Tullitariffinimike
82032000
EAN
4028177807792
ETIM 9
EC001509
ETIM 8
EC001509
ECLASS 8.0
21043711
Tuotekuvaus
Replacement blade for stripping tool 2,5 - 11mm²