Varaterä kuorintatyökaluille

Til.nro: AS 4054530

Käytännölliset ja helposti vaihdettavat vaihtoterät johdinten kuorintaan.

Til.nro:
AS 4054530
Tuotekuvaus
Käytännölliset ja helposti vaihdettavat vaihtoterät johdinten kuorintaan.
Sopii tilausnumerolle
4054.410
Kaapelin läpimitalle
4,5 ‐ 40 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,003 kg
Bruttopaino
0,008 kg
Tullitariffinimike
82032000
EAN
4028177807808
ETIM 9
EC001509
ETIM 8
EC001509
ECLASS 8.0
21043711
Tuotekuvaus
Replacement blade for stripping tool 4,5 - 40mm²