Pyöreä levylävistin teräslevylle

Til.nro: AS 4055260

Pyöreiden aukkojen lävistykseen

Til.nro:
AS 4055260
Rakenne
3 leikkuuterällä
Tuotekuvaus
Pyöreiden aukkojen lävistykseen. Lävistintä käytetään kiintoavaimella tai hydraulilävistimellä.
Toimitus
Pistin
Tyyny
Vetoruuvi ilman kuulalaakeria
Muokattava materiaali
Teräslevy
Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus
3 mm
Ø-reiät
60 mm
Ohje
Kiintoavainta kanssa on suositeltavaa käyttää kuulalaakeroitua vetoruuvia
Muut mitat, katso pyöreä rakolevylävistin, ruostumatonta terästä
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.663
Vetoruuvi (Ø x P)
19 x 75 mm
Hydrauliikkavetoruuvi Ø
19 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,097 kg
Bruttopaino
1,17 kg
Tullitariffinimike
82073010
EAN
4028177808362
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Tuotekuvaus
Hole punch, round for sheet steel
Dokumentaatiot
Ohjeet