Levylävistin Sub-D teräslevylle ja ruostumattomalle teräkselle

Til.nro: AS 4055472

Suorakulmaisten aukkojen lävistykseen pistokkeille

Til.nro:
AS 4055472
Tuotekuvaus
Suorakulmaisten aukkojen lävistykseen pistokkeille. Lävistintä käytetään kiintoavaimella tai hydraulilävistimellä.
Hyödyt
Putoavat kappaleet poistuvat sivulta
Muotti ei jumitu
Vetopultteina käytetään kääntymättömiä akseleita meisteille ja muoteille.
Toimitus
Pistin
Tyyny
Vetopultit
Vastamutteri
Kiristysmutteri ja kuulalaakeri
Adapteri hydrauliikalle
Muovilaukku
Muokattava materiaali
Teräslevy
Ruostumaton teräs
Ruostumattoman teräksen maks. muokattava ainepaksuus
1,25 mm
Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus
1,75 mm
▭-reiät
41,9 x 11,3 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,605 kg
Bruttopaino
0,781 kg
Tullitariffinimike
82073010
EAN
4028177808577
ECLASS 8.0
21049047
Tuotekuvaus
Hole punch, sub-D for sheet steel and stainless steel
Dokumentaatiot
Ohjeet