Tuote poistetaan: 29.6.2022
- Til.nro:
- AS 4055474
- Tuotekuvaus
- Suorakulmaisten aukkojen lävistykseen pistokkeille. Lävistintä käytetään kiintoavaimella tai hydraulilävistimellä.
- Hyödyt
- Putoavat kappaleet poistuvat sivulta
- Muotti ei jumitu
- Vetopultteina käytetään kääntymättömiä akseleita meisteille ja muoteille.
- Toimitus
- Pistin
Tyyny
Vetopultit
Vastamutteri
Kiristysmutteri ja kuulalaakeri
Adapteri hydrauliikalle
Muovilaukku - Muokattava materiaali
- Teräslevy
- Ruostumaton teräs
- Ruostumattoman teräksen maks. muokattava ainepaksuus
- 1 mm
- Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus
- 1,65 mm
- ▭-reiät
- 55,7 x 13,9 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,89 kg
- Bruttopaino
- 0,903 kg
- Tullitariffinimike
- 82073010
- EAN
- 4028177808591
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Tuotekuvaus
- Hole punch, sub-D for sheet steel and stainless steel
- Dokumentaatiot
- Ohjeet