Tuote poistetaan: 29.6.2022
- Til.nro:
- AS 4055118
- Rakenne
- Kolmeen osaan lastuava terä
- Tuotekuvaus
- Pyöreiden aukkojen lävistykseen. Lävistintä käytetään kiintoavaimella tai hydraulilävistimellä.
- Toimitus
- Pistin
Tyyny - Muokattava materiaali
- Ruostumaton teräs
- Ruostumattoman teräksen maks. muokattava ainepaksuus
- 2 mm
- Ø-reiät
- 18,6 mm
- Ohje
- Kiintoavainta kanssa on suositeltavaa käyttää kuulalaakeroitua vetoruuvia
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.665
- Vetoruuvi (Ø x P)
- 11,1 x 60 mm
- Hydrauliikkavetoruuvi Ø
- 11,1 mm
19 cm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,061 kg
- Bruttopaino
- 0,081 kg
- Tullitariffinimike
- 82073010
- EAN
- 4028177807990
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Tuotekuvaus
- Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting
- Dokumentaatiot
- Ohjeet