Suorakulmainen levylävistin teräslevylle

Til.nro: AS 4055400

Suorakulmaisten aukkojen lävistykseen

Til.nro:
AS 4055400
Tuotekuvaus
Suorakulmaisten aukkojen lävistykseen. Lävistintä käytetään kiintoavaimella tai hydraulilävistimellä.
Hyödyt
Putoavat kappaleet poistuvat sivulta
Muotti ei jumitu
Toimitus
Pistin
Tyyny
Vetopultit
Vastamutteri
Muovilaukku
Kiristysmutteri ja kuulalaakeri
Adapteri hydrauliikalle
Muokattava materiaali
Teräslevy
Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus
2 mm
Ohjaus hydraulinen
Kyllä
Ohjaus manuaalinen
Kyllä
▭-reiät
22 x 30 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,807 kg
Bruttopaino
0,837 kg
Tullitariffinimike
82073010
EAN
4028177808454
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Tuotekuvaus
Hole punch, rectangular for sheet steel
Dokumentaatiot
Ohjeet