Tämä tuote poistuu: 30.12.2021
- Til.nro:
- AS 4055402
- Tuotekuvaus
- Suorakulmaisten aukkojen lävistykseen. Lävistintä käytetään kiintoavaimella tai hydraulilävistimellä.
- Hyödyt
- Putoavat kappaleet poistuvat sivulta
- Muotti ei jumitu
- Toimitus
- Pistin
Tyyny
Vetopultit
Vastamutteri
Muovilaukku - Muokattava materiaali
- Teräslevy
- Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus
- 2 mm
- Ohjaus hydraulinen
- Kyllä
- ▭-reiät
- 45 x 92 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 4,3 kg
- Bruttopaino
- 4,346 kg
- Tullitariffinimike
- 82073010
- EAN
- 4028177808478
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Tuotekuvaus
- Hole punch, rectangular for sheet steel
- Dokumentaatiot
- Ohjeet