Lävistin, pyöreä teräslevylle, kolmeen osaan lastuava terä

Til.nro: AS 4055543

Pyöreiden aukkojen lävistykseen

Til.nro:
AS 4055543
Rakenne
Kolmeen osaan lastuava terä
Tuotekuvaus

Toimitus
Pistin
Tyyny
Muokattava materiaali
Teräslevy
Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus
3 mm
Ø-reiät
43,2 mm
Ohje
Kiintoavainta kanssa on suositeltavaa käyttää kuulalaakeroitua vetoruuvia
Muut mitat, katso pyöreä rakolevylävistin, ruostumatonta terästä
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.663
Vetoruuvi (Ø x P)
19 x 75 mm
Hydrauliikkavetoruuvi Ø
19 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,404 kg
Bruttopaino
0,446 kg
Tullitariffinimike
82073010
EAN
4028177808751
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Tuotekuvaus
Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting
Dokumentaatiot
Ohjeet