Rakolevyaukkosarja M16–M40 teräslevylle, kolmeen osaan lastuava terä

Til.nro: AS 4055580

Pyöreiden aukkojen lävistykseen

Til.nro:
AS 4055580
Rakenne
Kolmeen osaan lastuava terä
Tuotekuvaus
Pyöreiden aukkojen lävistykseen. Lävistintä käytetään kiintoavaimella tai hydraulilävistimellä.
Toimitus
5 matriisia
5 meistiä
Muovilaukku
Muokattava materiaali
Teräslevy
Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
Ø-reiät
16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm
Kierteelle
M16
M20
M25
M32
M40
Ohje
Kiintoavainta kanssa on suositeltavaa käyttää kuulalaakeroitua vetoruuvia
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
4055.661
4055.661
4055.663
4055.663
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1 kg
Bruttopaino
1,039 kg
Tullitariffinimike
82034000
EAN
4028177808836
ETIM 9
EC002121
ETIM 8
EC002121
ECLASS 8.0
21044719
Tuotekuvaus
Splitter hole punch set, M16 to M40 for sheet steel, with triple splitting
Dokumentaatiot
Ohjeet