Vetoruuvi

Til.nro: AS 4055602

Lävistimien lisävarusteet. Tarvitaan matriisin ja meistin väliin.

Til.nro:
AS 4055602
Tuotekuvaus
Levylävistimen lisävarusteet. Tarvitaan liitosnivelenä muotin ja meistin väliin.
Ohje
Käytettäväksi kiintoavaimen kanssa
Vetoruuvi (Ø x P)
19 x 55 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,183 kg
Bruttopaino
0,203 kg
Tullitariffinimike
73181900
EAN
4028177808881
ECLASS 8.0
21049241
Tuotekuvaus
Tension screw Ø x L 19 x 55 mm