Tämä tuote poistuu: 30.12.2021
- Til.nro:
- AS 4055603
- Tuotekuvaus
- Levylävistimen lisävarusteet. Tarvitaan liitosnivelenä muotin ja meistin väliin.
- Ohje
- Käytettäväksi kiintoavaimen kanssa
- Vetoruuvi (Ø x P)
- 19 x 75 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,224 kg
- Bruttopaino
- 0,244 kg
- Tullitariffinimike
- 73181900
- EAN
- 4028177808898
- ECLASS 8.0
- 21049241
- Tuotekuvaus
- Tension screw Ø x L 19 x 75 mm