Käsi-hydrauliikkalävistin

Til.nro: AS 4055010

Pyöreiden, neliömäisten ja suorakulmaisten aukkojen lävistämiseen.

Til.nro:
AS 4055010
Rakenne
90°:n kulmassa oleva ja 360° kääntyvä sylinteripää
Tuotekuvaus
Pyöreiden, neliömäisten ja suorakulmaisten aukkojen lävistämiseen.
Hyödyt
Työkalut kestävät pidempään sisäänrakennetun ylipaineventtiilin ansiosta
null
Materiaali
Alumiini
Toimitus
Käsi-hydrauliikkalävistin
Hydrauliikan vetoruuvi Ø 19 mm
Hydrauliikan vetoruuvi Ø 9,5/19 mm
HSS-esiaukkopora Ø 11 mm
Välikeholkkisarja (3-osainen)
Muovilaukku
Ohjaus hydraulinen
Pyöreät aukot Ø 82 mm
Neliskulmaiset aukot Ø 46 x 86 mm
Puristusvoima 75 kN
Suurin työpaine 680 baaria/9850 psi-yksikköä
Lävistin, neliö, enintään 92 x 92 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,3 kg
Bruttopaino
3,36 kg
Tullitariffinimike
84678900
EAN
4028177807914
ETIM 9
EC001085
ETIM 8
EC001085
ECLASS 8.0
21049046
Tuotekuvaus
Hand hydraulic punch 90°, rotatable
Dokumentaatiot
Ohjeet