Tämä tuote poistuu: 30.12.2021
- Til.nro:
- AS 4055582
- Rakenne
- Kolmeen osaan lastuava terä
- Tuotekuvaus
- Pyöreiden aukkojen lävistykseen. Lävistintä käytetään kiintoavaimella tai hydraulilävistimellä.
- Toimitus
- 6 matriisia
6 meistiä
2 vetoruuvia ja kuulalaakeri Ø 9,5 x 50 mm
HSS-esiaukkopora Ø 10 mm
1 putkilo liukutahnaa
Muovilaukku - Muokattava materiaali
- Teräslevy
- Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus
- 2 mm
- Ø-reiät
- 15,2 mm
18,6 mm
20,4 mm
22,5 mm
28,3 mm
30,5 mm - Ohje
- Kiintoavainta kanssa on suositeltavaa käyttää kuulalaakeroitua vetoruuvia
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,08 kg
- Bruttopaino
- 1,09 kg
- Tullitariffinimike
- 82073010
- EAN
- 4028177808850
- ECLASS 8.0
- 21044719
- Tuotekuvaus
- Splitter hole punch set, PG 9 to PG 21 for sheet steel, with triple splitting
- Dokumentaatiot
- Ohjeet