- Til.nro:
 
- PK 9508100
 
- Rakenne
 
- PK-kotelo, kansi läpinäkyvä 
 
- Tuotekuvaus
 
- Käyttö ympäristölämpötila-alueella: -35 °C...+80 °C. Mainittuja lämpötiloja voi rajoittaa asennetuilla laitteilla 
 
- Materiaali
 
- Kotelo: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti
Kansi läpinäkyvä: Polykarbonaattia, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Kannen ruuvit: Polyamidi
Eristystulppa: Polyeteeni  
- Väri
 
- RAL 7035 
 
- Toimitus
 
- Kotelo ja kansi
Kannen ruuvit
Eristystulppa seinäkiinnitysruuveille  
- Protection category NEMA
 
- NEMA 4X 
 
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
 
- IP 66 
 
- IK-koodi
 
- IK08 
 
- Mitat
 
- Leveys: 130 mm
Korkeus: 94 mm
Syvyys: 57 mm  
- Käyttölämpötila-alue
 
- -35 °C...80 °C 
 
- Pohjamateriaali
 
- Polykarbonaatti 
 
- Pakkausyksikkö
 
- 4 kpl 
 
- Nettopaino
 
- 0,772 kg
 
- Bruttopaino
 
- 0,878 kg
 
- Tullitariffinimike
 
- 94037000 
 
- EAN
 
- 4028177139275 
 
- ETIM 9
 
- EC000261 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27180101