- Til.nro:
- PK 9511100
- Rakenne
- Kansi läpinäkyvä
- Tuotekuvaus
- Käyttö ympäristölämpötila-alueella: -35 °C...+80 °C. Mainittuja lämpötiloja voi rajoittaa asennetuilla laitteilla
- Materiaali
- Kotelo: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti
Kansi läpinäkyvä: Polykarbonaattia, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Kannen ruuvit: Polyamidi
Eristystulppa: Polyeteeni
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo ja kansi
Kannen ruuvit
Eristystulppa seinäkiinnitysruuveille
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 66
- IK-koodi
- IK08
- Mitat
- Leveys: 130 mm
Korkeus: 130 mm
Syvyys: 99 mm
- Käyttölämpötila-alue
- -35 °C...80 °C
- Pohjamateriaali
- Polykarbonaatti
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 1,4 kg
- Bruttopaino
- 1,6 kg
- Tullitariffinimike
- 94037000
- EAN
- 4028177139398
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101