- Til.nro:
- GA 9103210
- Materiaali
- Kotelo: Alumiinivalu
Kansi: Alumiinivalu, ympärillä CR-vaahtokumitiiviste pyöröpunosta
- Pintakäsittely
- Pintamaali
- Väri
- RAL 7001
- Toimitus
- Kotelo ja kansi
Kannen ruuvit, kiinni kannessa
Ruuvit kannatinkiskojen kiinnittämiseen
Ruuvi maadoitusliitäntään
- Protection category NEMA
- NEMA 4
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 66
- IK-koodi
- IK08
- Mitat
- Leveys: 150 mm
Korkeus: 64 mm
Syvyys: 35 mm
- Pohjamateriaali
- Alumiinivalu
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 0,72 kg
- Bruttopaino
- 0,722 kg
- Tullitariffinimike
- 84879090
- EAN
- 4028177145351
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101