BG-väyläkotelot

Til.nro: BG 1577520

Seinäkotelo jossa teräslevyovi, laiteikkuna polykarbonaattia. Kotelointiluokka IP 65. Voidaan kiinnittää lähes kaikkien valmistajien väylämoduuleja.

Til.nro:
BG 1577520
Materiaali
Kotelo: teräslevy
Ovi: teräslevy
Laiteikkuna: Polykarbonaatti, 4 mm
Pintakäsittely
Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kotelo ja ovi
Laiteikkuna ovessa
Asennuslevy
Protection category NEMA
NEMA 12
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 65
IK-koodi
IK08
Mitat
Leveys: 400 mm
Korkeus: 300 mm
Syvyys: 155 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)
385 mm x 275 mm
Näkyvä pinta
Laiteikkunan leveys: 340 mm
Laiteikkunan korkeus: 115 mm
Etäisyys ikkunan alareunasta oven alareunaan: 92 mm
Kotelon materiaalivahvuus
1,38 mm
Oven materiaalivahvuus
1,25 mm
Oven saranoinnin sijainti
alas
Lukko
Lukituksen rakenne: Salpalukko
Lukkojen määrä: 1
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
6,6 kg
Bruttopaino
7,1 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177262027
ECLASS 8.0
27180101
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat