BG-väyläkotelot Ruostumaton teräs

Til.nro: BG 1583010

Väyläkotelo ruostumatonta terästä 1.4301, (AISI 304), sis. 180°-saranan. Kotelointiluokka IP 66.

Til.nro:
BG 1583010
Materiaali
Kotelo: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Kansi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
180°-saranat: Painevalettu sinkki
Pintakäsittely
Kotelo ja kansi: Harjattu, karkeus 240
180°-saranat: kromattu
Toimitus
Kotelo ja kansi
180° saranat (2 kpl)
Kannatinkisko TH 35/7.5
Pikalukko sis. Muovitulpat
Protection category NEMA
NEMA 4X
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 66
Mitat
Leveys: 200 mm
Korkeus: 300 mm
Syvyys: 80 mm
Kotelon materiaalivahvuus
1,5 mm
Oven materiaalivahvuus
1,25 mm
Oven saranoinnin sijainti
oikea/vasen
Kannatinkiskojen määrä
1
Lukko
Lukituksen rakenne: Pikalukko sis. Muovitulpat
Lukkojen määrä: 2
Pohjamateriaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,35 kg
Bruttopaino
2,54 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177010932
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
BG väyläkotelo 200x300x80 mm LxKxS, RST (AISI304), ilman asennuslevyä, kannella, DIN-kiskolla 35/7,5, IP66
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
White Paper
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat