AE-kytkentäkaapit Ruostumaton teräs Tuotenumero: AE 1011.600 Kompakti kytkentäkaappi AE, ruostumatonta terästä, sis. asennuslevyn Tämä tuote poistuu: 29.6.2024 Uusi korvaava tuote on: Määritä tuote Näytä tämä sivu PDF-tiedostona Sadekatos AE-kaapeille Lisätietoja Seinäkiinnike KL:lle, EB:lle, BG:lle, AE:lle, EL-seinäkotelolle, TP-yläosalle ja LWL-pienjakajalle Lisätietoja Seinäkiinnityskulma AX:lle, KX:lle, AX IT:lle, AE:lle, KL:lle Lisätietoja Salpalukko Lisätietoja Salpalukko HD Lisätietoja Tuotenumero: AE 1011.600 Materiaali Kotelo: Ruostumaton teräsOvi: Ruostumaton teräs, yhtenäinen PU-vaahtotiivisteAsennuslevy: TeräslevyRuostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) Pintakäsittely Kotelo ja ovi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 μmAsennuslevy: Sinkitty Toimitus Kotelo ja ovi/ovetAsennuslevyLukitus: 3 mm kaksoislehti Kotelointiluokka NEMA NEMA 4X Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan IP 66 IK-koodi IK08 Mitat Leveys: 380 mmKorkeus: 300 mmSyvyys: 210 mm Asennuslevyn mitat (L x K) 334 mm x 275 mm Ovien määrä 1 Lukkojen määrä 1 Lukko Lukituksen rakenne: SalpalukkoLukkojen määrä: 1avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehtiMaterial lock: Painevalettu sinkki, niklattu Pohjamateriaali Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) Pakkausyksikkö 1 kpl Nettopaino 7,6 kg Bruttopaino 8 kg Tullitariffinimike 94032080 EAN 4028177532328 ETIM 9 EC000261 ETIM 8 EC000261 ECLASS 8.0 27180101 Tuotekuvaus AE-kaappi 380x300x210 RST Hyväksynnät DNV-GL EN UL + C-UL (listed) EN Selitykset Vaatimustenmukaisuusvakuutus DE, EN PL Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK EN Dokumentaatiot Ohjeet RU globaali Safety instructions DE, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PL, RU, SV White Paper DE EN Tietolehdet Tekniset yksityiskohdat CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH