AE-kytkentäkaapit Ruostumaton teräs

Tuotenumero: AE 1018.600

Kompakti kytkentäkaappi AE, ruostumatonta terästä, sis. asennuslevyn

Sadekatos AE-kaapeille

Seinäkiinnike KL:lle, EB:lle, BG:lle, AE:lle, EL-seinäkotelolle, TP-yläosalle ja LWL-pienjakajalle

Seinäkiinnityskulma AX:lle, KX:lle, AX IT:lle, AE:lle, KL:lle

Salpalukko

Salpalukko HD

Tuotenumero:
AE 1018.600
Materiaali
Kotelo: Ruostumaton teräs
Ovi: Ruostumaton teräs, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Asennuslevy: Teräslevy
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pintakäsittely
Kotelo ja ovi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 μm
Asennuslevy: Sinkitty
Toimitus
Kotelo ja ovi/ovet
Asennuslevy
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 12
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 55
IK-koodi
IK08
Mitat
Leveys: 1.000 mm
Korkeus: 1.000 mm
Syvyys: 300 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)
939 mm x 955 mm
Ovien määrä
2
Lukkojen määrä
2
Lukko
Lukituksen rakenne: Salpalukko
Lukkojen määrä: 2
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Material lock: Painevalettu sinkki, niklattu
Pohjamateriaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
65,4 kg
Bruttopaino
67 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177000650
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
AE-kaappi 1000x1000x300 RST
Hyväksynnät
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
White Paper
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat