Peitekannet

Til.nro: SV 3087000

Johdin- ja levyliittimille.

Til.nro:
SV 3087000
Tuotekuvaus
Johdin- ja levyliittimiin.
Materiaali
ABS
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Height when mounted on 60 mm busbar systems
230 mm
Height when mounted on 100 mm busbar systems
325 mm
Ohje
3-napaisiin järjestelmiin 60/100 mm kiskovälillä keskeltä keskelle.
Soveltuu vain ilman kaukalopohjaa oleviin järjestelmiin
Kaukalopohjalla varustetuissa järjestelmissä peitekannet on lyhennettävä mekaanisesti
Mitat
Leveys: 100 mm
Syvyys: 80 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
1,2 kg
Bruttopaino
1,384 kg
Tullitariffinimike
85472000
EAN
4028177036277
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Tuotekuvaus
Peitelevy 100mm 4kpl
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat