Ratsastajavaroke-elementit

Til.nro: SV 3418010

3-napainen, 60 mm kiskoväli keskeltä keskelle.

Til.nro:
SV 3418010
Materiaali
Ratsastajavaroke-elementti: Lasikuituvahvisteinen, kestomuovi polyesteri (PBT)
Kosketussuoja: polyamidia
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Ohje
Hieno- tai mikrosäikeisten johtimien yhteydessä on käytettävä päätehylsyjä
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
60 mm
Liitäntätapa (sähköinen)
Runkoliittimet
Sulakepesät
D 02-E 18 (sovitushylsy)
Nimelliseristysjännite Ui
690 V
Nimellisvirta maks.
63 A
Nimelliskäyttöjännite
400 V, 3~
Ohje
Sopii sulakepesille DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Mitat
Leveys: 27 mm
Korkeus: 209 mm
Pyöröjohdinten liitäntä
1,5 ‐ 25 mm²
Sopii virtakiskoille
Korkeus: 5, 10 mm
Napojen määrä
3-nap.
Nimelliskäyttöjännite (L1 + L2)
400 V (DC)
Nimelliskäyttöjännite (L1 + L3)
400 V (DC)
Pyöröjohtimen poikkileikkaus
1,5 ‐ 25 mm²
Pakkausyksikkö
10 kpl
Nettopaino
1,69 kg
Bruttopaino
1,78 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,018
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177674929
ETIM 9
EC001644
ETIM 8
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Tuotekuvaus
SV Ratsastajavaroke 63A-400V vp=10kpl
Hyväksynnät
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Muut tiedot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat