Liitintilan laajennus ratsastajavaroke-elementeille

Til.nro: SV 3418030

Kosketussuojalevy sis. Kaapelikouru liitintilan laajentamiseen 14 mm sivusuuntaan.

Til.nro:
SV 3418030
Tuotekuvaus
Kosketussuoja. Sisältää kaapelikourun liitintilan laajentamiseen 14 mm sivusuuntaan.
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Sulakepesät
D 02-E 18
Sopii tilausnumerolle
3418.010
Pakkausyksikkö
10 kpl
Nettopaino
0,6 kg
Bruttopaino
0,707 kg
Tullitariffinimike
85444290
EAN
4028177674936
ETIM 9
EC001638
ETIM 8
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Tuotekuvaus
SV laajennuskappale 3418010:lle vp=10kpl
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat