Ratsastajavaroke-elementit

Til.nro: SV 3433010

3-napainen, 60 mm kiskoväli keskeltä keskelle.

Til.nro:
SV 3433010
Materiaali
Ratsastajavaroke-elementti: Lasikuituvahvisteinen, kestomuovi polyesteri (PBT)
Kosketussuoja: polyamidia
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Ohje
Hieno- tai mikrosäikeisten johtimien yhteydessä on käytettävä päätehylsyjä
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
60 mm
Liitäntätapa (sähköinen)
Runkoliittimet
Sulakepesät
D III-E 33 (sovitusruuvi)
Nimelliseristysjännite Ui
690 V
Nimellisvirta maks.
63 A
Nimelliskäyttöjännite
690 V (DC)
690 V, 3~
Ohje
Sopii sulakepesille DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Mitat
Leveys: 57 mm
Korkeus: 209 mm
Pyöröjohdinten liitäntä
1,5 ‐ 25 mm²
Sopii virtakiskoille
Korkeus: 5, 10 mm
Napojen määrä
3-nap.
Nimelliskäyttöjännite (L1 + L2)
690 V (DC)
Nimelliskäyttöjännite (L1 + L3)
690 V (DC)
Pyöröjohtimen poikkileikkaus
1,5 ‐ 25 mm²
Pakkausyksikkö
10 kpl
Nettopaino
3 kg
Bruttopaino
3,18 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,071
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177674998
ETIM 9
EC001644
ETIM 8
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Tuotekuvaus
SV ratsastajavaroke vp=10kpl
Hyväksynnät
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Muut tiedot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat