PLS-kiskoliitin

Til.nro: SV 3504000

PLS-erikoisvirtakiskojen liittämiseen reikiä poraamatta.

Til.nro:
SV 3504000
Tuotekuvaus
PLS-erikoisvirtakiskojen liittämiseen reikiä poraamatta.
Materiaali
E-Cu
Pintakäsittely
Niklattu
Nimellisvirta (maks.)
684 A
Sopii virtakiskoille
PLS 800
Sopii tilausnumerolle
9341.000
9341.050
Liitäntätapa
Yksittäisliitäntä
Mitat
Pituus: 50 mm
Pakkausyksikkö
3 kpl
Nettopaino
0,99 kg
Bruttopaino
1,024 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,33
Tullitariffinimike
85369010
EAN
4028177043220
ETIM 9
EC000713
ETIM 8
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Tuotekuvaus
Liitossarja 800A 3kpl
Hyväksynnät
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat