- Til.nro:
- SV 3525000
- Materiaali
- E-Cu
- Kiskovahvuus
- 5 mm
- Poikkipinta-ala
- 300 mm²
- Ohje
- Lyhennettävissä tarpeen mukaan
- Virtakiskotyyppi
- Virtakisko E-Cu
- Sopii virtakiskojärjestelmille
- PLS 800
- Sopii tilausnumerolle
- 9341.000
- 9341.050
- Mitat
- Pituus: 695 mm
- Sopii:
- Leveys: = 800 mm
- Pakkausyksikkö
- 3 kpl
- Nettopaino
- 5,4 kg
- Bruttopaino
- 5,4 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 1,8
- Tullitariffinimike
- 74071000
- EAN
- 4028177043695
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Tuotekuvaus
- Pls-kuparikisko 695mm 800A 3 k