PLS-erikoisvirtakiskot E-Cu

Til.nro: SV 3528010

Pituudet 495 mm - 2400 mm.

Til.nro:
SV 3528010
Materiaali
E-Cu
Kiskovahvuus
10 mm
Nimellisvirta (maks.)
1 368 A
Poikkipinta-ala
900 mm²
Ohje
Lyhennettävissä tarpeen mukaan
Virtakiskotyyppi
Virtakisko E-Cu
Sopii virtakiskojärjestelmille
PLS 1600
Sopii tilausnumerolle
9342.000
9342.004
9342.050
Mitat
Pituus: 895 mm
Sopii:
Leveys: = 1.000 mm
Pakkausyksikkö
3 kpl
Nettopaino
21,72 kg
Bruttopaino
21,72 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
7,24
Tullitariffinimike
74071000
EAN
4028177504011
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Tuotekuvaus
Pls-kuparikisko 895mm 1600A 3k
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat