Johdinliittimet

Til.nro: SV 3550000

Pyöröjohtimien ja lamelloitujen kuparikiskojen liittämiseen.

Til.nro:
SV 3550000
Tuotekuvaus
Pyöröjohtimien ja lamelloitujen kuparikiskojen liittämiseen.
Materiaali
Messinki
Ohje
Hieno- tai mikrosäikeisten johtimien yhteydessä on käytettävä päätehylsyjä
Pyöröjohdinten liitäntä
1 ‐ 4 mm²
Kiskovahvuudelle
3 ‐ 5 mm
Pakkausyksikkö
15 kpl
Nettopaino
0,315 kg
Bruttopaino
0,358 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
85369010
EAN
4028177044159
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Tuotekuvaus
Johdinliitin 1-4mm 3-5mm 15kpl
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat