Lamelloidut kuparikiskot

Til.nro: SV 3565005

Cu-lamellit erikoispuhdasta elektrolyyttikuparia F20, pituus: 2000 mm/kisko.

Til.nro:
SV 3565005
Materiaali
Cu-lamellit: Erikoispuhdas elektrolyyttikupari F20
Eristys: kestävä vinyyliseos, laajeneminen 370 %, lämpötila: -30 °C...+105 °C, palokäyttäytyminen UL-94 V0:n mukaan, läpilyöntikestävyys: 20 kV/mm
Pituus
2 000 mm
Rated current for temperature increase 50 K
240 A
Rated current for temperature increase 30 K
180 A
Rated current for temperature increase 70 K
285 A
Ohje
Rakenne = lamellien lukumäärä x lamellileveys x lamellipaksuus
Lyhennettävissä tarpeen mukaan
Ympäristölämpötilan ja lämpötilan nousun summa on yhtä kuin lamelloidun kuparikiskon johtimen lämpötila. Esimerkki: 3565.005:n kuormittaminen 180 A virralla aiheuttaa 30 K lämpötilannousun. Ympäristölämpötilan ollessa 35 °C saadaan siten johtimen lämpötilaksi 35 °C + 30 K = 65 °C.
Lamelloitu lattakuparirakenne
Lamellien määrä: 6
Lamellileveys: 9 mm
Lamellipaksuus: 0,8 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,988 kg
Bruttopaino
1,188 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,77
Tullitariffinimike
85446010
EAN
4028177666719
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Tuotekuvaus
Kuparikisko 6x9x0,8 mm
Hyväksynnät
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Tietolehdet
Oikosulkukestoisuus