- Til.nro:
- SV 3580000
- Materiaali
- E-Cu F30
- Ohje
- Lyhennettävissä tarpeen mukaan
- Normit
- DIN EN 13 601
- Poikkipinta-ala
- 12 mm x 5 mm
- Mitat
- Pituus: 2.400 mm
- Pakkausyksikkö
- 6 kpl
- Nettopaino
- 7,5 kg
- Bruttopaino
- 7,7 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 1,29
- Tullitariffinimike
- 74071000
- EAN
- 4028177044746
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Tuotekuvaus
- Kuparikisko 2400mm 6kpl 12x5