Virtakiskot CUPONAL

Til.nro: SV 3585020

Kuparoidut alumiiniset virtakiskot.

Til.nro:
SV 3585020
Tuotekuvaus
Kuparoidut alumiiniset virtakiskot, soveltuvat kiskojärjestelmien rakentamiseen virtakiskopitimien 9340.000/9340.050 kanssa.
Materiaali
Alumiini
Kupari
Nimellisvirta maks.
363 A
Ohje
Nimellisvirta muodostuu, kun kiskojen lämpätila on 65 °C ja ympäristölämpötila on 35 °C
Korjauskerroinkaavio DIN EN 43 671:n mukaan
Lyhennettävissä tarpeen mukaan
Normit
DIN EN 13 601
Poikkipinta-ala
20 mm x 10 mm
Mitat
Pituus: 2.400 mm
Pakkausyksikkö
3 kpl
Nettopaino
6,3 kg
Bruttopaino
6,5 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,7
Tullitariffinimike
74071000
EAN
4028177686564
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Tuotekuvaus
SV Busbar CUPONAL, WH: 20x10 mm, L: 2400 mm
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat