Virtakiskot E-Cu

Til.nro: SV 3590005

Pituus: 2400 mm/kisko.

Til.nro:
SV 3590005
Materiaali
E-Cu F30
Ohje
Lyhennettävissä tarpeen mukaan
Normit
DIN EN 13 601
Poikkipinta-ala
80 mm x 10 mm
Mitat
Pituus: 2.400 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
17,2 kg
Bruttopaino
17,3 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
17,2
Tullitariffinimike
74071000
EAN
4028177684614
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Tuotekuvaus
SV Kuparikisko 2400mm 1kpl 80x10
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat