Virtakiskopitimiin 1-napainen

Til.nro: SV 9340030

Til.nro:
SV 9340030
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Sopii virtakiskoille
12 x 5/10 mm
15 x 5 – 30 x 10 mm
Sopii virtakiskoille
Lattakuparikiskot
Napojen määrä
1-nap.
Ohje
Moninapaisten järjestelmien asennus mahdollista 60 mm kiskovälillä keskeltä keskelle rivittämällä virtakiskopitimet
Pidin sopii AC- ja DC-käyttöön.
Ohje tilausnumerosta
Kun käytetään virtakiskoja 12 x 5/10 mm, tarvitaan lisäksi korotuspala 9340.090.
Nimelliskäyttöjännite
1000 V AC
1500 V DC
PEN/N/PE-pidin
Kyllä
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
0,2 kg
Bruttopaino
0,24 kg
Tullitariffinimike
85369010
EAN
4028177583580
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Tuotekuvaus
SV KISKONPIDIN 1-napainen 4 kpl
Hyväksynnät
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Muut tiedot
Safety instructions
Tietolehdet
Oikosulkukestoisuus
Tekniset yksityiskohdat