Virtakiskopitimiin lattakuparikiskoille

Til.nro: SV 9340050

Lattakuparikiskoille 800 A.

Til.nro:
SV 9340050
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Nimelliskäyttöjännite
1000 V, 3~
1500 V (DC)
Sähköarvot UL (SCCR)
14 kA – 600 V, pitimien etäisyys 500 mm, virtakiskot 12 x 5/10 mm
22 kA – 600 V, pitimien etäisyys 500 mm, virtakiskot 15 x 5 – 25 x 10 mm
25 kA – 600 V, pitimien etäisyys 250 mm, virtakiskot 12 x 5/10 mm
25 kA – 600 V, pitimien etäisyys 500 mm, virtakiskot 30 x 5/10 mm
30 kA – 600 V, pitimien etäisyys 250 mm, virtakiskot 15 x 5 – 25 x 10 mm
50 kA – 600 V, pitimien etäisyys 350 mm, virtakiskot 30 x 5/10 mm, sulakeluokka L maks. 800 A, JDDZ/7
54 kA – 600 V, pitimien etäisyys 500 mm, virtakiskot 30 x 5/10 mm, Circuit Breaker maks. 600 A, DIVQ/7
65 kA – 480 V, pitimien etäisyys 250 mm, virtakiskot 30 x 5/10 mm, Circuit Breaker maks. 600 A, DIVQ/7
73 kA – 600 V, pitimien etäisyys 250 mm, virtakiskot 30 x 5/10 mm, sulakeluokka L maks. 800 A, JDDZ/7
Ohje tilausnumerosta
UL-sovelluksissa on käytettävä kaukalopohjaa.
Napojen määrä
3-nap.
Sopii tilausnumerolle
3580000
3581000
3582000
3583000
3584000
3580100
3581100
3585005
3586005
Sisäp. kiinnityksellä
Kyllä
Virtakiskojen väli (keskeltä keskelle)
60 mm
Sopii virtakiskoille
12 x 5 – 30 x 10 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
0,668 kg
Bruttopaino
0,72 kg
Tullitariffinimike
85469010
EAN
4028177525573
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Tuotekuvaus
SV-virtakiskon pidike, 3-napainen, 60 mm:n kiskon keskietäisyys, virtakiskoille LxK: 12x5-30x10 mm, UL-malli
Hyväksynnät
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Muut tiedot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Oikosulkukestoisuus
Tekniset yksityiskohdat