- Til.nro:
- SV 9340270
- Rakenne
- ilman kosketinjärjestelmää
- Tuotekuvaus
- Kytkinlaitteiden asennukseen joissa ulkoinen teholähde.
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
- Väri
- Runko: RAL 7035
- Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
- 60 mm
- Kannatinkiskotyyppi
- tukikehys, 1 x TS 55D-V
- Napojen määrä
- 3-nap.
- kannatinkehyksen tuki
- Kyllä
- Mitat
- Leveys: 55 mm
Korkeus: 272 mm
- Kannatinkiskojen määrä/korkeus
- 1 / 10 mm
- Sopii virtakiskoille
- Korkeus: 5, 10 mm
- Kannatinkehys (L x K)
- 55 mm x 237 mm
- Hyväksynnät
- UL
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,25 kg
- Bruttopaino
- 0,258 kg
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177502475
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Tuotekuvaus
-
RiLine OM laiteadapteri