OM-adapteri liitäntäjohtimilla

Til.nro: SV 9340460

Til.nro:
SV 9340460
Rakenne
liitäntäkaapelilla
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
Runko: RAL 7035
Liitäntäjohtimet (AWG)
AWG 10
Nimellisvirta maks.
32 A
Nimelliskäyttöjännite
690 V, 3~
Sähköarvot UL (SCCR)
30 kA – 600 V, sulakeluokka K5 maks. 60 A, JDDZ/7
30 kA – 480 V, yhdistelmämoottorinsäädin maks. 63 A, NHJH/7
65 kA – 600 V, sulakeluokka J maks. 60 A, JDDZ/7
65 kA – 480 V, manuaalinen moottorinsäädin maks. 63 A, NLRV/7
65 kA – 480 V, yhdistelmämoottorinsäädin maks. 63 A, NHJH/7
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
60 mm
Liitäntäkaapeliin pituus
130 mm
Kannatinkiskotyyppi
tukikehys, 1 x TS 55D
Ohje
Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
Napojen määrä
3-nap.
Mitat
Leveys: 55 mm
Korkeus: 208 mm
Kannatinkiskojen määrä/korkeus
1 / 10 mm
Sopii virtakiskoille
Korkeus: 5, 10 mm
Kannatinkehys (L x K)
55 mm x 170 mm
Hyväksynnät
UL
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,32 kg
Bruttopaino
0,334 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,074
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177502567
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Tuotekuvaus
RiLine OM laiteadapteri 32A
Hyväksynnät
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Oikosulkukestoisuus
Tekniset yksityiskohdat