Kaukalopohja RiLine-virtakiskojärjestelmään

Til.nro: SV 9341100

Kiskoston takaosan kosketussuoja.

Til.nro:
SV 9341100
Tuotekuvaus
Kiskoasennuksen takaosan kosketussuojaukseen.
Materiaali
Lämpökäsitelty kova PVC
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Ohje
Lyhennettävissä tarpeen mukaan
Napojen määrä
3-nap.
Sopii virtakiskojärjestelmille
PLS 800, 3-napainen
Sopii tilausnumerolle
9341.000
9341.050
Mitat
Pituus: 500 mm
Sopii:
Leveys: = 600 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
1,1 kg
Bruttopaino
1,182 kg
Tullitariffinimike
85472000
EAN
4028177502796
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Tuotekuvaus
RiLine kaukalopohjaprof. 800A 2kpl
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat