Liitäntäadapteri-täydennyssarja 4-nap. rakenteeseen

Til.nro: SV 9342314

1-napainen lisämoduuli täydentämään 3-nap. liitäntäadapteri (SV 9342.310/9342.320) 4-nap. rakenteeksi.

Til.nro:
SV 9342314
Tuotekuvaus
1-napainen lisämoduuli täydentämään 3-nap. liitäntäadapteri 4-nap. rakenteeksi.
Materiaali
Peitelevy: ABS
Alusta: polyamidia
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Nimellisvirta maks.
800 A
Nimelliskäyttöjännite
690 V, 1~
Sähköarvot UL (SCCR)
65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 600 A, DIVQ/7
65 kA – 600 V, sulakeluokka L maks. 800 A, JDDZ/7
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
60 mm
Ohje
Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
UL-hyväksyntä voimassa vain AC-käytön yhteydessä
Napojen määrä
1-nap.
Sopii tilausnumerolle
9342.310
Mitat
Leveys: 50 mm
Korkeus: 270 mm
Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohtimet ja päätehylsy
95 ‐ 185 mm²
Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen
95 ‐ 300 mm²
Sopii virtakiskoille
Korkeus: 5, 10 mm
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille kiskolujuudella 5 mm (L x K)
33 x 26 mm
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)
33 x 21 mm
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille kiskolujuudella 10 mm (L x K)
33 x 21 mm
Kiskovahvuudelle
185 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,8 kg
Bruttopaino
0,88 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,096
Tullitariffinimike
85369010
EAN
4028177536869
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Tuotekuvaus
Liitäntäadapterin täyd.sarja 4-napais.
Hyväksynnät
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat