Liitäntäpala

Til.nro: SV 9342321

Pyöröjohtimien ja lamelloitujen kuparikiskojen liittämiseen. Sopii virtakiskoille 12 x 5 – 30 x 10 mm ja PLS 800/1600.

Til.nro:
SV 9342321
Tuotekuvaus
Sopii virtakiskoille 12x5 - 30x10 mm ja PLS 800/1600.
Materiaali
Alusta: polyamidia
Peitelevy: ABS
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Toimitus
3 liitintä sis. peitelevyn
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille kiskolujuudella 5 mm (L x K)
65 x 27 mm
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille kiskolujuudella 10 mm (L x K)
65 x 22 mm
Johtimien lähtö
ylös/alas
Nimellisvirta maks.
1 600 A
Sähköarvot UL (SCCR)
65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 1200 A, DIVQ/7
65 kA – 600 V, sulakeluokka L maks. 1600 A, JDDZ/7
Ohje
Ylijänniteluokassa III saavutetaan käyttöjännite 1 000 V AC.
Käytettäessä liitintä 2-napaisissa virtakiskojärjestelmissä (SV 9340.040) liitin on käännettävä 180° PE-virtakiskon liitäntää varten.
Mitat
Leveys: 85 mm
Korkeus: 88 mm
Pakkausyksikkö
3 kpl
Nettopaino
2,1 kg
Bruttopaino
2,197 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,136
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177625266
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV Liitäntäadapteri 1-nap. max 1600A
Hyväksynnät
ABS
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Muut tiedot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Oikosulkukestoisuus
Tekniset yksityiskohdat