CB-laiteadapterit 3-nap.

Til.nro: SV 9342400

CB-laiteadapteri tehokytkimien yleistä ja helppoa asennusta varten.

Til.nro:
SV 9342400
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Liitäntätapa (sähköinen)
Runkoliittimet
Nimellisvirta maks.
100 A
Nimelliskäyttöjännite
690 V, 3~
Sähköarvot UL (SCCR)
65 kA – 480 V, manuaalinen moottorinsäädin maks. 100 A, NLRV/7
Johtimien lähtö
ylös
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
60 mm
Ohje
Johtimien lähtö: Kytkinlähtö tai kytkinlaitteesta lähtevä johdin
Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
Napojen määrä
3-nap.
Mitat
Leveys: 72 mm
Korkeus: 210 mm
Pyöröjohdinten liitäntä
10 ‐ 35 mm²
Sopii virtakiskoille
Korkeus: 5, 10 mm
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)
10 x 7,8 mm
Sopii valmistajille (tyyppi)
ABB (MS 495, MS 496, MS 497)
Eaton (PKZ2)
Schneider Electric (GV3ME80)
Siemens (S3)
Hyväksynnät
UL
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,57 kg
Bruttopaino
0,576 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,114
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177503694
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Tuotekuvaus
RiLine CB laiteadapteri 100A
Hyväksynnät
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Oikosulkukestoisuus
Tekniset yksityiskohdat